Обзор

Особенности и преимущества

  • Tiny Solution Size
  • Low Quiescent Current
    • 25µA in Active Mode
    • 0.5µA in Shutdown Mode
  • Internal 115mA, 36V Switch
  • Integrated Schottky Diode
  • Integrated PNP Output Disconnect with Short-Circuit Protection
  • Internal Reference Override Pin
  • 16V at 8mA from 3.6V Input
  • 12V at 20mA from 5V Input
  • Input Range: 2.3V to 10V
  • High Output Voltage: Up to 34V
  • Low Profile (1mm) SOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LT3464 is a micropower step-up DC/DC converter with integrated Schottky diode and output disconnect packaged in an 8-lead low profile (1mm) SOT-23. The small package size, high level of integration, and the use of tiny SMT components yield a solution size of less than 40mm². The LT3464 has a typical current limit of 115mA as well as fast switching speed to allow the use of a chip inductor and small ceramic capacitors. The internal PNP disconnects the output load from the input during shutdown, and also provides output short-circuit protection. An auxiliary reference input allows the user to override the internal 1.25V feedback reference with any lower value, allowing full control of the output voltage during operation. This device features a low 25µA quiescent current, which is further reduced to less than 0.5µA in shutdown. A current limited fixed off-time control scheme conserves operating current, resulting in high efficiency over a broad range of operating current. The rugged 36V switch and output disconnect circuitry allow outputs up to 34V to be easily generated in a simple boost topology.

Applications

  • OEL Panel Bias
  • LCD Bias
  • Handheld Computers
  • Battery Backup
  • Digital Cameras
  • Cellular Phones

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3464

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LT3464 Обсуждения

RE: How to use LT3464
8 неделя (ль) назад в категории Power By Linear
RE: LT3462 How to use
8 неделя (ль) назад в категории Power By Linear

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.