Обзор

Особенности и преимущества

  • Generates Well-Regulated Positive and Negative Outputs
  • Low Quiescent Current:
    • 20µA (per Converter) in Active Mode
    • <1µA in Shutdown Mode
  • Internal 42V Power Switches
  • Internal 42V Schottky Diodes
  • Low VCESAT Switch: 180mV at 150mA
  • Input Voltage Range: 2.4V to 15V
  • High Output Voltages: Up to ±40V
  • Low Profile (0.8mm) 3mm × 3mm DFN Package

Подробнее о продукте

The LT3463/LT3463A are dual micropower DC/DC converters with internal Schottky diodes in a 10-lead 3mm × 3mm DFN package. Negative and positive LT3463 converters have a 250mA current limit. The LT3463A positive converter also has a 250mA limit, while the negative converter has a 400mA limit. Both devices have an input voltage range of 2.4V to 15V, making them ideal for a wide variety of applications. Each converter features a quiescent current of only 20µA, which drops to under 1µA in shutdown. A current limited, fixed off-time control scheme conserves operating current, resulting in high efficiency over a broad range of load current. The 42V switch enables high voltage outputs up to ±40V to be easily generated without the use of costly transformers. The low 300ns offtime permits the use of tiny, low profile inductors and capacitors to minimize footprint and cost in space-conscious portable applications.

Applications

  • CCD Bias
  • LCD Bias
  • Handheld Computers
  • Digital Cameras

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3463
LT3463A

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.