Обзор
Особенности и преимущества
- Integrated Schottky Rectifier
- Fixed Frequency 1.3MHz/3MHz Operation
- High Output Voltage: Up to 38V
- Low VCESAT Switch: 260mV at 250mA
- 12V at 70mA from 5V Input
- 5V at 115mA from 3.3V Input
- Wide Input Range: 2.5V to 16V
- Uses Small Surface Mount Components
- Low Shutdown Current: <1µA
- Soft-Start
- Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOTTM) Package
Подробнее о продукте
The LT3461/LT3461A are general purpose fixed frequency current mode step-up DC/DC converters. Both devices feature an integrated Schottky and a low VCESAT switch allowing a small converter footprint and lower parts cost. The LT3461 switches at 1.3MHz while the LT3461A switches at 3MHz. These high switching frequencies enable the use of tiny, low cost and low height capacitors and inductors. The constant switching frequency results in predictable output noise that is easy to filter, and the inductor based topology ensures an input free from switching noise typically present with charge pump solutions. The high voltage switch in the LT3461/LT3461A is rated at 40V making the device ideal for boost converters up to 38V.
The LT3461/LT3461A are available in a low profile (1mm) SOT-23 package.
Switching Frequency | |
LT3461 | 1.3MHz |
LT3461A | 3MHz |
Applications
- Digital Cameras
- CCD Bias Supply
- XDSL Power Supply
- TFT-LCD Bias Supply
- Local 5V or 12V Supply
- Medical Diagnostic Equipment
- Battery Backup
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.