Обзор

Особенности и преимущества

  • 1.3MHz (LT3460) Switching Frequency
  • 650kHz (LT3460-1) Switching Frequency
  • High Output Voltage: Up to 36V
  • 300mA Integrated Switch (LT3460)
  • 180mA Integrated Switch (LT3460-1)
  • Wide Input Range: 2.5V to 16V
  • Uses Small Surface Mount Components
  • Low Shutdown Current: <1μA
  • Low Profile (1mm) SC70 (LT3460 and LT3460-1), SOT-23 (ThinSOT) (LT3460) and 2mm × 2mm DFN (LT3460-1) Packages

Подробнее о продукте

The LT3460/LT3460-1 are general purpose step-up DC/DC converters. The LT3460/LT3460-1 switch at 1.3MHz/ 650KHz, allowing the use of tiny, low cost and low height capacitors and inductors. The constant frequency results in low, predictable output noise that is easy to filter.

The high voltage switches in the LT3460/LT3460-1 are rated at 38V, making the device ideal for boost converters up to 36V. The LT3460 can generate 12V at up to 70mA from a 5V supply.

The low 1mA quiescent current and 650kHz switching frequency of LT3460-1 make it ideal for lower current applications.

The LT3460 is available in SC70 and SOT-23 packages. The LT3460-1 is available in SC70 and 2mm × 2mm DFN packages.

Applications

  • Digital Cameras
  • CCD Bias Supply
  • XDSL Power Supply
  • TFT-LCD Bias Supply
  • Local 5V or 12V Supply
  • Medical Diagnostic Equipment
  • Battery Backup

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3460
LT3460-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.