Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 3.3V to 60V
  • Load Dump (Input Transient) Protection to 80V
  • 500mA Peak Switch Current
  • Burst Mode® Operation: 100µA Quiescent Current**
  • Low Shutdown Current: IQ < 1µA
  • Burst Mode Operation Defeat
  • 200kHz Switching Frequency
  • Saturating Switch Design: 0.8Ω On-Resistance
  • Peak Switch Current Maintained Over Full Duty Cycle Range*
  • 1.25V Feedback Reference Voltage
  • Easily Synchronizable
  • Soft-Start Capability
  • Small 10-Pin Thermally Enhanced DFN Package

Подробнее о продукте

The LT3437 is a 200kHz monolithic buck switching regulator that accepts input voltages up to 80V. A high efficiency 500mA, 0.8Ω switch is included on the die along with all the necessary oscillator, control and logic circuitry. Current mode topology is used for fast transient response and good loop stability.

Innovative design techniques along with a new high voltage process achieve high efficiency over a wide input range. Efficiency is maintained over a wide output current range by employing Burst Mode operation at low currents, utilizing the output to bias the internal circuitry, and by using a supply boost capacitor to fully saturate the power switch. Burst Mode operation can be defeated by a logic high signal on the SYNC pin which results in lower light load ripple at the expense of light load efficiency. Patented circuitry maintains peak switch current over the full duty cycle range*. Shutdown reduces input supply current to less than 1µA. External synchronization can be implemented by driving the SYNC pin with logic-level inputs. A single capacitor from the CSS pin to the output provides a controlled output voltage ramp (soft-start).

The LT3437 is available in a low profile (0.75mm) 3mm × 3mm 10-pin DFN package or a 16-Pin TSSOP Package both with exposed pad leadframes for low thermal resistance.

*Protected by U.S. Patents including 6498466.

Applications

  • High Voltage Power Conversion
  • 14V and 42V Automotive Systems
  • Industrial Power Systems
  • Distributed Power Systems
  • Battery-Powered Systems
  • Powered Ethernet

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3437

Сопутствующие компоненты

LT3437 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.