Обзор
Особенности и преимущества
- Constant 800kHz Switching Frequency
- Wide Operating Voltage Range: 3V to 25V
- High Efficiency 0.1Ω/3A Switch
- 1.2V Feedback Reference Voltage
- ±2% Overall Output Voltage Tolerance
- Uses Low Profile Surface Mount External Components
- Low Shutdown Current: 11µA
- Synchronizable from 1MHz to 1.4MHz
- Current-Mode Control
- Constant Maximum Switch Current Rating at All Duty Cycles*
- Available in a Small Thermally Enhanced TSSOP-16 Package
Подробнее о продукте
The LT3436 is an 800kHz monolithic boost switching regulator. A high efficiency 3A, 0.1Ω switch is included on the die together with all the control circuitry required to complete a high frequency, current-mode switching regulator. Current-mode control provides fast transient response and excellent loop stability.
New design techniques achieve high efficiency at high switching frequencies over a wide operating range. A low dropout internal regulator maintains consistent performance over a wide range of inputs from 24V systems to Li- Ion batteries. An operating supply current of 1mA maintains high efficiency, especially at lower output currents. Shutdown reduces quiescent current to 11µA. Maximum switch current remains constant at all duty cycles. Synchronization capability allows an external logic level signal to increase the internal oscillator from 1MHz to 1.4MHz.
Full cycle-by-cycle switch current limit protection and thermal shutdown are provided. High frequency operation allows the reduction of input and output filtering components and permits the use of tiny chip inductors. The LT3436 is available in an exposed pad, 16-pin TSSOP package.
*Patent numbers 6,535,042; 6,611,131; 6,498,466
Applications
- DSL Modems
- Portable Computers
- Battery-Powered Systems
- Distributed Power
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.