Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Range: 3.3V to 60V
- 3A Peak Switch Current
- Burst Mode® Operation: 100µA Quiescent Current
- Low Shutdown Current: IQ < 1µA
- Power Good Flag with Programmable Threshold
- Load Dump Protection to 60V
- 500kHz Switching Frequency
- Saturating Switch Design: 0.1Ω On-Resistance
- Peak Switch Current Maintained Over
- Full Duty Cycle Range
- 1.25V Feedback Reference Voltage
- Easily Synchronizable
- Soft-Start Capability
- Small 16-Pin Thermally Enhanced TSSOP Package
Подробнее о продукте
The LT3435 is a 500kHz monolithic buck switching regulator that accepts input voltages up to 60V. A high efficiency 3A, 0.1Ω switch is included on the die along with all the necessary oscillator, control and logic circuitry. Current mode topology is used for fast transient response and good loop stability.
Innovative design techniques along with a new high voltage process achieve high efficiency over a wide input range. Efficiency is maintained over a wide output current range by employing Burst Mode operation at low currents, utilizing the output to bias the internal circuitry, and by using a supply boost capacitor to fully saturate the power switch. Patented circuitry maintains peak switch current over the full duty cycle range.* Shutdown reduces input supply current to less than 1µA. External synchronization can be implemented by driving the SYNC pin with logic-level inputs. A single capacitor from the CSS pin to the output provides a controlled output voltage ramp (soft-start). The device also has a power good flag with a programmable threshold and time-out and thermal shutdown protection.
The LT3435 is available in a 16-pin TSSOP package with an exposed pad leadframe for low thermal resistance.
Applications
- High Voltage Power Conversion
- 14V and 42V Automotive Systems
- Industrial Power Systems
- Distributed Power Systems
- Battery-Powered Systems
- USB Powered Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.