Обзор
Особенности и преимущества
- Automatic Step-Up and Step-Down Conversion
- Uses a Single Inductor
- Wide 4V to 60V Input Voltage Range
- VOUT from 3.3V to 20V
- Dual Internal 500mA Switches
- 100µA No-Load Quiescent Current
- Low Current Shutdown
- ±1% Output Voltage Accuracy
- 200kHz Operating Frequency
- Boosted Supply Pin to Saturate High Side Switch
- Frequency Foldback Protection
- Current Limit Foldback Protection
- Current Limit Unaffected by Duty Cycle
- 16-lead Thermally Enhanced TSSOP Package
Подробнее о продукте
The LT3433 is a 200kHz fixed-frequency current mode switching regulator that provides both step-up and stepdown regulation using a single inductor. The IC operates over a 4V to 60V input voltage range making it suitable for use in various wide input voltage range applications such as automotive electronics that must withstand both load dump and cold crank conditions.
Internal control circuitry monitors system conditions and converts from single switch buck operation to dual switch bridged operation when required, seamlessly changing between step-down and step-up voltage conversion.
Optional Burst Mode® operation reduces no-load quiescent current to 100µA and maintains high efficiencies with light loads.
Current limit foldback and frequency foldback help prevent inductor current runaway during start-up. Programmable soft-start helps prevent output overshoot at start-up.
The LT3433 is available in a 16-lead thermally enhanced TSSOP package.
Applications
- 12V Automotive Systems
- Wall Adapter Powered Systems
- Battery Power Voltage Buffering
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.