Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Range: 5.5V to 60V
  • 3A Peak Switch Current
  • Small Thermally Enhanced 16-Pin TSSOP Package
  • Constant 500kHz Switching Frequency
  • Saturating Switch Design: 0.1Ω
  • Peak Switch Current Maintained Over Full Duty Cycle Range
  • Effective Supply Current: 2.5mA
  • Shutdown Current: 30µA
  • 1.2V Feedback Reference Voltage
  • Easily Synchronizable
  • Cycle-by-Cycle Current Limiting

Подробнее о продукте

The LT3431 is a 500kHz monolithic buck switching regulator that accepts input voltages up to 60V. A high efficiency 3A, 0.1Ω switch is included on the die along with all the necessary oscillator, control and logic circuitry. A current mode architecture provides fast transient response and good loop stability.

Special design techniques and a new high voltage process achieve high efficiency over a wide input range. Efficiency is maintained over a wide output current range by using the output to bias the circuitry and by utilizing a supply boost capacitor to saturate the power switch. Patented circuitry maintains peak switch current over the full duty cycle range. A shutdown pin reduces supply current to 30µA and the device can be externally synchronized from 580kHz to 700kHz with logic level inputs.

The LT3431 is available in a thermally enhanced 16-pin TSSOP package.

Applications

  • Industrial and Automotive Power Supplies
  • Portable Computers
  • Battery Chargers
  • Distributed Power Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3431

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT3431

Сопутствующие компоненты

LT3431 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.