Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Range: 5.5V to 60V
- 3A Peak Switch Current over All Duty Cycles
- Constant Switching Frequency:
- 200kHz (LT3430)
- 100kHz (LT3430-1)
- 0.1Ω Switch Resistance
- Current Mode
- Effective Supply Current: 2.5mA
- Shutdown Current: 30µA
- 1.2V Feedback Reference Voltage
- Easily Synchronizable
- Cycle-by-Cycle Current Limiting
- Small, 16-Pin Thermally Enhanced TSSOP Package
Подробнее о продукте
The LT3430/LT3430-1 are monolithic buck switching regulators that accept input voltages up to 60V. A high efficiency 3A, 0.1Ω switch is included on the die along with all the necessary oscillator, control and logic circuitry. A current mode architecture provides fast transient response and excellent loop stability.
Special design techniques and a new high voltage process achieve high efficiency over a wide input range. Efficiency is maintained over a wide output current range by using the output to bias the circuitry and by utilizing a supply boost capacitor to saturate the power switch. Patented circuitry* maintains peak switch current over the full duty cycle range. A shutdown pin reduces supply current to 30µA and a SYNC pin can be externally synchronized with a logic level input from 228kHz to 700kHz for the LT3430 or from 125kHz to 250kHz for the LT3430-1.
The LT3430/LT3430-1 are available in a thermally enhanced 16-pin TSSOP package.
Applications
- Industrial and Automotive Power Supplies
- Portable Computers
- Battery Chargers
- Distributed Power Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.