Обзор

Особенности и преимущества

  • Charges 220µF to 320V in 3.7 Seconds from 5V (LT3420)
  • Charges 100µF to 320V in 3.5 Seconds from 5V (LT3420-1)
  • Charges Any Size Photoflash Capacitor
  • Supports Operation from Two AA Cells or Any Supply from 1.8V to 16V
  • Controlled Peak Switch Current:
    • 1.4A (LT3420)
    • 1.0A (LT3420-1)
  • Controlled Input Current:
    • 840mA (LT3420)
    • 450mA (LT3420-1)
  • Uses Standard Transformers
  • Efficient Flyback Operation (>75% Typical)
  • Adjustable Output
  • Automatic Refresh
  • Charge Complete Indicator
  • No High Voltage Zener Diode Required
  • No Output Voltage Divider Required
  • Small 10-Lead MSOP Package
  • Small 10-Lead (3mm × 3mm) DFN Package

Подробнее о продукте

The LT3420/LT3420-1 charge high voltage photoflash capacitors quickly and efficiently. Designed for use in both digital and film cameras, these devices use a flyback topology to achieve efficiencies up to four times better than competing flash modules. A unique adaptive off-time control algorithm* maintains current-limited continuous mode transformer operation throughout the entire charge cycle, eliminating the high inrush current often found in modules.

The LT3420/LT3420-1 output voltage sensing scheme* monitors the flyback voltage to indirectly regulate the output voltage, eliminating an output resistor divider or discrete zener diode. This feature allows the capacitor to be held at a fully charged state without excessive power consumption. Automatic refresh (which can be defeated) allows the capacitor to remain charged while consuming an average input current of about 2mA, at a user-defined refresh rate. A logic high on the CHARGE pin initiates charging, while the DONE pin signals that the capacitor is fully charged.

The LT3420/LT3420-1 are available in 10-Lead MSOP and (3mm × 3mm) DFN packages.

*Protected by U.S. Patents including 6518733.

Applications

  • Digital Camera Flash Unit
  • Film Camera Flash Unit
  • High Voltage Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3420
LT3420-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.