Обзор

Особенности и преимущества

  • Quad Adjustable High Efficiency Step-Down DC/DC Converters: 2.5A, 2.5A, 1.5A, 1.5A
  • Three 300mA LDO Regulators (Two Adjustable)
  • Independent Enable Pin-Strap Sequencing
  • Power Good
  • 2.25MHz Switching Frequency
  • 12µA Standby Current
  • 150°C TJ Operation (LT3383H)
  • Side Wettable 40-Lead 6mm × 6mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LT3383 is a complete power management solution for advanced portable application processor-based systems. The device contains four synchronous step-down DC/DC converters for core, memory, I/O, and system on-chip (SoC) rails and three 300mA LDO regulators for low noise analog supplies.

Regulator start-up is sequenced by connecting outputs to enable pins in the desired order. A master power-on pin is provided to initiate pin-strapped power-on sequences.

A status pin is available to indicate regulator undervoltages. If an overtemperature or low supply fault is detected all regulators are disabled during the fault condition.

The device is available in a 40-lead 6mm × 6mm QFN with wettable flanks for optical inspection.

Applications

  • Automotive
  • Industrial
  • Communications
  • General Purpose Multichannel Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.