Обзор
Особенности и преимущества
- Quad I2C Adjustable High Efficiency Step-Down DC/DC Converters: 2.5A, 2.5A, 1.5A, 1.5A
- Three 300mA LDO Regulators (Two Adjustable)
- Independent Enable Pin-Strap or I2C Sequencing
- Programmable Autonomous Power-Down Control
- Warnings and Faults
- IRQ Pin and IRQ Status Register
- Power Good Pin and Status Register
- 150°C TJ Operation (LT3380H)
- Dynamic Voltage Scaling
- Selectable 2.25MHz or 1.12MHz Switching Frequency
- 12µA Standby Current
- Side Wettable 40-Lead 6mm × 6mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LT3380 is a complete power management solution for advanced portable application processor-based systems. The device contains four synchronous step-down DC/DC converters for core, memory, I/O, and system onchip (SoC) rails and three 300mA LDO regulators for low noise analog supplies. An I2C serial port may be used to control regulator enables, power-down sequencing, output voltage levels, dynamic voltage scaling, operating modes, and status reporting.
Regulator start-up is sequenced by connecting outputs to enable pins in the desired order or via the I2C port. The LT3380 outputs may be sequenced off in one of four time slots selected using I2C command registers.
The device is available in a 40-lead 6mm × 6mm QFN with wettable flanks for optical inspection.
Applications
- Automotive
- Industrial
- Communications
- General Purpose Multichannel Power Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.