Обзор
Особенности и преимущества
- Guaranteed 1% Initial Tolerance of Output Voltage
- 3 Amp Output Current
- 30 Watt
- Full Internal Overload Protection
- 100% Burn-in in Thermal Limit
Подробнее о продукте
The "K" Package has been Obsoleted
The LT123A/LT323A is an improved version of the popular LM123/LM323 5 Volt, 3 Amp Regulator. These new devices offer maximum initial output voltage tolerance of 1% and maintain a maximum tolerance of 3% over worst case operating conditions. Line and load regulation are also improved by a factor of 2. These tightened specifications ease design and application problems since safety margins are improved. Also, error budgets in other parts of the system can be expanded, and output voltages at the end of long supply runs can be more accurately maintained.
The LT123A/LT323A incorporates ADI's advanced design, process and test techniques for improved quality and reliability over similar device types. Specifically, all devices are burned in by shorting the output, thereby forcing the regulator into its current limit and eventually, thermal limit. This ensures that all device protection features are functional. A graph of the worst case output voltage, taking into account temperature, load and line variations, and power dissipation is shown below. For higher output current requirements, see the LT1003, 5V, 5A regulator data sheet.
Applications
- Local 5V Regulators
- On Card Regulation
- Lab Supplies
- Instrumentation Supplies
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.