Обзор

Особенности и преимущества

  • Fast Transient Response Optimized with Ceramic Output Capacitors
  • FET RDS(ON) Defines Dropout Voltage
  • ±1% Reference Tolerance Over Temperature
  • Multifunction LDO Shutdown Pin with Latchoff
  • Fixed Frequency 1.4MHz Boost Converter Generates MOSFET Gate Drive
  • Internally Compensated Current Mode PWM
  • Boost Converter Uses Tiny Capacitors and Inductor
  • Independent Boost Converter Shutdown Control Permits LDO Output Voltage Supply Sequencing
  • 16-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3150 drives a low cost external N-channel MOSFET as a source follower to produce a fast transient response, very low dropout voltage linear regulator. Selection of the N-channel MOSFET RDS(ON) allows dropout voltages below 300mV for low VIN to low VOUT applications.

The LT3150 includes a fixed frequency boost regulator that generates gate drive for the N-channel MOSFET. The internally compensated current mode PWM architecture combined with the 1.4MHz switching frequency permits the use of tiny, low cost capacitors and inductors.

The LT3150’s transient load performance is optimized with ceramic output capacitors. A precision 1.21V reference accommodates low voltage supplies.

Protection includes a high side current limit amplifier that activates a fault timer circuit. A multifunction shutdown pin provides either current limit time-out with latchoff, overvoltage protection or thermal shutdown. Independent shutdown control of the boost converter provides on/off and sequencing control of the LDO output voltage.

Applications

  • Microprocessor, ASIC and I/O Supplies
  • Very Low Dropout Input-to-Output Conversion
  • Logic Termination Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3150

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.