Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Generates Two Independent Low Noise Bias Supplies
- Boost Regulator:
- Wide Input Voltage Range: 3V to 20V
- Adjustable Switching Frequency: 450kHz to 2MHz
- Synchronizable to External Clock
- 950mA Power Switches
- Integrated Schottky Diodes
- Internal Frequency Compensation
- Linear Regulator:
- Wide Output Voltage Range: 1V to 20V
- SET Pin Reference Current: 50μA
- Low Noise: 4μVRMS (10Hz to 100kHz)
- High Frequency PSRR: 72dB at 1MHz
- Independent Precision-Threshold Enable Pins
- Symmetric Pinout Simplifies PCB Layout
- Thermally Enhanced 3mm × 5mm 24-Lead QFN Package
Подробнее о продукте
The LT3095 generates two low-noise bias supplies from a common input voltage ranging from 3V to 20V. Each channel includes a fixed frequency, peak current-mode step-up switching regulator and a low-noise, singleresistor- programmable 50mA linear regulator. The linear regulator’s high power supply ripple rejection (PSRR) combined with its low-noise performance results in less than 100μVP-P output ripple and noise.
Each boost regulator adjusts its output voltage to 2V above the corresponding linear regulator’s output voltage, optimizing power dissipation, PSRR and transient response. This tracking scheme, along with internal boost regulator frequency compensation and integrated Schottky diodes, minimizes external component count and simplifies system design. Each linear regulator includes internal current limit and thermal limit protection circuitry.
The LT3095 switching frequency is externally programmable with a single resistor from 450kHz to 2MHz. A SYNC pin allows synchronization to an external clock. The LT3095 is available in a thermally enhanced, low profile (0.75mm) 24-lead 3mm × 5mm QFN package.
Applications
- Noise-Sensitive USB Powered Applications
- Data Conversion, Industrial Supplies, RF
- Instrumentation Amplifiers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.