Обзор
Особенности и преимущества
- Programmable 2-Terminal Current Source
- Maximum Output Current: 200mA
- Wide Input Voltage Range: 1.2V to 40V
- Input/Output Capacitors Not Required
- Resistor Ratio Sets Output Current
- Initial Set Pin Current Accuracy: 1%
- Reverse-Voltage Protection
- Reverse-Current Protection
- <0.001%/V Line Regulation Typical
- Current Limit and Thermal Shutdown Protection
- Available in 8-Lead SOT-23, 3-Lead SOT-223 and 8-Lead 3mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT3092 is a programmable 2-terminal current source. It requires only two resistors to set an output current between 0.5mA and 200mA. A multitude of analog techniques lend themselves to actively programming the output current. The LT3092 is stable without input and output capacitors, offering high DC and AC impedance. This feature allows operation in intrinsically safe applications.
The SET pin features 1% initial accuracy and low temperature coefficient. Current regulation is better than 10ppm/V from 1.5V to 40V.
The LT3092 can operate in a 2-terminal current source configuration in series with signal lines. It is ideal for driving sensors, remote supplies, and as a precision current limiter for local supplies.
Internal protection circuitry includes reverse-battery and reverse-current protection, current limiting and thermal limiting. The LT3092 is offered in the 8-lead TSOT-23, 3-lead SOT-223 and 8-lead 3mm × 3mm DFN packages.
Applications
- 2-Terminal Floating Current Source
- GND Referred Current Source
- Variable Current Source
- In-Line Limiter
- Intrinsic Safety Circuits
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Технические статьи (7)
Журнал LT
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.