Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Output Current: 1.5A
  • Single Resistor Sets Output Voltage
  • 50μA SET Pin Current: ±1% Initial Accuracy
  • Programmable Current Limit
  • Positive or Negative Output Current Monitor
  • Parallelable for Higher Current and Heat Spreading
  • Low Dropout Voltage: 300mV
  • Low Output Noise: 18μVRMS (10Hz to 100kHz)
  • Configurable as a 3-Terminal Floating Regulator
  • Wide Input Voltage Range: –1.5V to –36V
  • Rail-to-Rail Output Voltage Range: 0V to –32V
  • Positive/Negative Shutdown Logic or UVLO
  • Programmable Cable Drop Compensation
  • Load Regulation: 1.2mV (1mA to 1.5A)
  • Stable with 10μF Minimum Output Capacitor
  • Stable with Ceramic or Tantalum Capacitors
  • Thermally Enhanced 14-Lead 4mm × 3mm DFN, 16-Lead TSSOP, 7-Lead TO-220 and DD Packages

Подробнее о продукте

The LT3091 is a 1.5A, low dropout negative linear regulator that is easily paralleled to increase output current or spread heat on surface mounted boards. Designed with a precision current reference followed by a high performance rail-to-rail voltage buffer, this regulator finds use in applications requiring precision output, high current with no heat sink, output adjustability to zero and low dropout voltage. The device can also be configured as a 3-terminal floating regulator.

The LT3091 features fast transient response, high PSRR and output noise as low as 18μVRMS. The LT3091 generates a wide output voltage range (0V to –32V) while maintaining unity gain operation. This yields virtually constant bandwidth, load regulation, PSRR and noise, independent of the programmed output voltage.

The LT3091 supplies 1.5A at a typical dropout voltage of 300mV. Operating quiescent current is nominally 1.2mA and drops to << 1μA in shutdown. A single resistor adjusts the LT3091’s precision programmable current limit. The device’s positive or negative current monitor either sources a current (0.25mA/A) or sinks a current (0.5mA/A) proportional to output current. Built-in protection includes reverse output protection, internal current limit with foldback and thermal shutdown with hysteresis.

Applications

  • Post Regulator for Switching Supplies
  • Low Noise Instrumentation and RF Supplies
  • Rugged Industrial Supplies
  • Precision Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3091

Сопутствующие компоненты

LT3091 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.