Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Output Current: 600mA
- Single Resistor Sets Output Voltage
- 50μA SET Pin Current: ±1% Initial Accuracy
- Programmable Current Limit
- Positive or Negative Output Current Monitor
- Parallelable for Higher Current and Heat Spreading
- Low Dropout Voltage: 300mV
- Low Output Noise: 18μVRMS (10Hz to 100kHz)
- Configurable as 3-Terminal Floating Regulator
- Wide Input Voltage Range: –1.5V to –36V
- Rail-to-Rail Output Voltage Range: 0V to –32V
- Positive/Negative Shutdown Logic or UVLO
- Programmable Cable Drop Compensation
- Load Regulation: 1.2mV (1mA to 600mA)
- Stable with 4.7μF Minimum Output Capacitor
- Stable with Ceramic or Tantalum Capacitors
- Thermally Enhanced 12-Lead MSOP and 10-Lead 0.75mm × 3mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT3090 is a 600mA, low dropout negative linear regulator that is easily parallelable to increase output current or spread heat on surface mounted boards. Designed with a precision current reference followed by a high performance rail-to-rail voltage buffer, this regulator finds use in applications requiring precision output, high current with no heat sink, output adjustability to zero and low dropout voltage. The device can also be configured as a 3-terminal floating regulator.
The LT3090 features fast transient response, high PSRR and output noise as low as 18μVRMS. The LT3090 generates a wide output voltage range (0V to –32V) while maintaining unity gain operation. This yields virtually constant bandwidth, load regulation, PSRR and noise, regardless of the programmed output voltage.
The LT3090 supplies 600mA at a typical dropout voltage of 300mV. Operating quiescent current is nominally 1mA and drops to << 1μA in shutdown. A single resistor adjusts the LT3090’s precision programmable current limit. The LT3090’s positive or negative current monitor either sources a current (0.5mA/A) or sinks a current (1mA/A) proportional to output current. Built-in protection includes reverse output protection, internal current limit with foldback and thermal shutdown with hysteresis.
Applications
- Post Regulator for Switching Supplies
- Low Noise Instrumentation and RF Supplies
- Rugged Industrial Supplies
- Precision Power Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT3090 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT3090 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.