Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Extended Safe Operating Area
- Maximum Output Current: 800mA
- Stable with or without Input/Output Capacitors
- Wide Input Voltage Range: 1.2V to 36V
- Single Resistor Sets Output Voltage
- Output Current Monitor: IMON = IOUT/5000
- Junction Temperature Monitor: 1μA/°C
- Output Adjustable to 0V
- 50μA SET Pin Current: 1% Initial Accuracy
- Output Voltage Noise: 27μVRMS
- Parallel Multiple Devices for Higher Current or Heat Spreading
- Programmable Current Limit
- Reverse-Battery and Reverse-Current Protection
- <1mV Load Regulation Typical Independent of VOUT
- <0.001%/V Line Regulation Typical
- Available in Thermally-Enhanced 12-Lead 4mm × 4mm DFN, 16-Lead TSSOP, and 7-Lead DD-Pak
Подробнее о продукте
The LT3089 is an 800mA low dropout linear regulator designed for rugged industrial applications. Key features of the IC are the extended safe operating area (SOA), output current monitor, temperature monitor and programmable current limit. The LT3089 can be paralleled for higher output current or heat spreading. The device withstands reverse input and reverse output-to-input voltages without reverse current flow.
The LT3089’s precision 50μA reference current source allows a single resistor to program output voltage to any level between zero and 34.5V. The current reference architecture enables load regulation to be independent of output voltage. The LT3089 is stable with or without input and output capacitors.
The output current monitor (IOUT/5000) and die junction temperature output (1μA/°C) provide system monitoring and debug capability. In addition, a single resistor programs current limit.
Internal protection circuitry includes reverse-battery and reverse-current protection, current limiting and thermal limiting. The LT3089 is offered in the 12-lead 4mm × 4mm DFN and 16-lead TSSOP (both with exposed pad for improved thermal performance), and 7-lead DD-Pak power package.
Applications
- All Surface Mount Power Supply
- Rugged Industrial Power Supply
- Post Regulator for Switching Supplies
- Low Output Voltage Supply
- Intrinsic Safety Applications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT3089 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT3089 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.