Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Extended Safe Operating Area
  • Maximum Output Current: 800mA
  • Stable with or without Input/Output Capacitors
  • Wide Input Voltage Range: 1.2V to 36V
  • Single Resistor Sets Output Voltage
  • Output Adjustable to 0V
  • 50μA SET Pin Current: 1% Initial Accuracy
  • Output Voltage Noise: 27μVRMS
  • Parallel Multiple Devices for Higher Current, Heat Spreading and Lower Noise
  • Pin Compatible Upgrade to LT1117
  • Reverse-Battery and Reverse-Current Protection
  • <1mV Typical Load Regulation Independent of VOUT
  • <0.001%/V Typical Line Regulation
  • 3-Lead SOT-223, 3-Lead DD-Pak, 8-Lead 3mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT3088 is an 800mA low dropout linear regulator designed for rugged industrial applications. A key feature of the IC is the extended safe operating area (SOA). The LT3088 can be paralleled for higher output current or heat spreading. The device withstands reverse input and reverse output-to-input voltages without reverse current flow.

The LT3088’s precision 50μA reference current source allows a single resistor to program output voltage to any level between zero and 34.5V. The current reference architecture makes load regulation independent of output voltage. The LT3088 is stable with or without input and output capacitors.

Internal protection circuitry includes reverse-battery and reverse-current protection, current limiting and thermal limiting. The LT3088 is offered in the 3-lead SOT-223, 3-lead DD-Pak, and an 8-lead 3mm × 3mm DFN package.

Applications

  • All Surface Mount Power Supply
  • Rugged Industrial Power Supply
  • Post Regulator for Switching Supplies
  • Low Output Voltage Supply
  • Intrinsic Safety Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3088

Сопутствующие компоненты

LT3088 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.