Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 1.4V to 40V
- 1 Resistor Sets Output Voltage: 0.4V to 32V
- Output Current: 2.1A
- ±2% Tolerance Over Line, Load and Temperature
- Output Current Monitor: IMON = IOUT/1000
- Temperature Monitor with Programmable Thermal Limit
- Programmable Cable Drop Compensation
- Parallel Multiple Devices for Higher Current
- Dropout Voltage: 330mV
- 1 Capacitor Soft-Starts Output and Decreases Noise
- Low Output Noise: 40μVRMS (10Hz to 100kHz)
- Precision, Programmable External Current Limit
- Power Good Flag with Programmable Threshold
- Ceramic Output Capacitors: 10μF Minimum
- Quiescent Current in Shutdown: <1μA
- Reverse-Battery, -Current and -Output Protection
- Available in 5mm × 4mm 16-Lead DFN, 16-Lead TSSOP, 7-Lead DD-Pak and 7-Lead TO-220.
Подробнее о продукте
The LT3086 is a multi-feature, low dropout, low noise 2.1A linear regulator that operates over a 1.4V to 40V input supply range. Dropout voltage at 2.1A is typically 330mV. One resistor sets output voltage from 0.4V to 32V. Output voltage tolerance is guaranteed to ±2% over line, load and temperature. The LT3086 is stable with ceramic output capacitors, requiring a minimum of 10μF.
The LT3086’s programmable cable drop compensation cancels output voltage errors caused by resistive connections to the load. A master/slave configuration allows paralleling of multiple devices for higher load current and heat spreading without external ballast resistor requirements.
Output current and temperature monitoring along with a power good flag provide system diagnostic and debug capability. Internal fault circuitry includes thermal shutdown and current limit with foldback. Thermal limit and current limit are also externally programmable.
Packages include the thermally enhanced 16-lead (5mm × 4mm) DFN, 16-lead TSSOP, 7-lead DD-Pak and 7-lead TO-220.
Applications
- Programmable Linear Regulator
- Post Regulator for Switching Supplies
- USB Power Supplies
- High Reliability Power Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT3086 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Брошюры и бюллетени (2)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT3086 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.