Обзор
Особенности и преимущества
- Outputs May be Paralleled for Higher Current and Heat Spreading
- Output Current: 500mA
- Single Resistor Programs Output Voltage
- 1% Initial Accuracy of SET Pin Current
- Output Adjustable to 0V
- Current Limit Constant with Temperature
- Low Output Noise: 40μVRMS (10Hz to 100kHz)
- Wide Input Voltage Range: 1.2V to 36V
- Low Dropout Voltage: 275mV
- < 1mV Load Regulation
- < 0.001%/V Line Regulation
- Minimum Load Current: 0.5mA
- Stable with Minimum 2.2μF Ceramic Capacitor
- Current Limit with Foldback and Overtemperature Protected
- 8-Lead MSOP, and 6-Lead 2mm × 3mm DFN Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT3085 is a 500mA low dropout linear regulator that can be paralleled to increase output current or spread heat on surface mounted boards. Designed as a precision current source and voltage follower, this new regulator finds use in many applications requiring high current, adjustability to zero, and no heat sink. The device also brings out the collector of the pass transistor to allow low dropout operation—down to 275mV—when used with a second supply.
A key feature of the LT3085 is the capability to supply a wide output voltage range. By using a reference current through a single resistor, the output voltage is programmed to any level between zero and 36V. The LT3085 is stable with 2.2μF of capacitance on the output, and the IC uses small ceramic capacitors that do not require additional ESR as is common with other regulators.
Internal protection circuitry includes current limiting and thermal limiting. The LT3085 is offered in the 8-lead MSOP and a low profile (0.75mm) 6-lead 2mm × 3mm DFN package (both with an Exposed Pad for better thermal characteristics).
APPLICATIONS
- High Current All Surface Mount Supply
- High Efficiency Linear Regulator
- Post Regulator for Switching Supplies
- Low Parts Count Variable Voltage Supply
- Low Output Voltage Power Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (4)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (2)
Технические статьи (1)
Журнал LT
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.