Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Outputs May be Paralleled for Higher Current and Heat Spreading
- Output Current: 3A
- Single Resistor Programs Output Voltage
- 50µA Set Pin Current: 1% Initial Accuracy
- Output Adjustable to 0V
- Low Output Noise: 40µVRMS (10Hz to 100kHz)
- Wide Input Voltage Range: 1.2V to 23V (DD-Pak and TO-220 Packages)
- Low Dropout Voltage: 310mV
- <1mV Load Regulation
- <0.001%/V Line Regulation
- Minimum Load Current: 1mA
- Stable with Minimum 10µF Ceramic Capacitor
- Current Limit with Foldback and Overtemperature Protection
- Available in 16-Lead TSSOP, 12-Lead 4mm × 4mm DFN, 5-Lead TO-220 and 5-Lead Surface Mount DD-PAK Packages
Подробнее о продукте
The LT3083 is a 3A low dropout linear regulator that can be paralleled to increase output current or spread heat on surface mounted boards. Architected as a precision current source and voltage follower, this new regulator finds use in many applications requiring high current, adjustability to zero, and no heat sink. The device also brings out the collector of the pass transistor to allow low dropout operation—down to 310mV—when used with multiple supplies.
A key feature of the LT3083 is the capability to supply a wide output voltage range. By using a reference current through a single resistor, the output voltage is programmed to any level between zero and 23V (DD-PAK and TO-220 packages). The LT3083 is stable with 10μF of capacitance on the output, and the IC is stable with small ceramic capacitors that do not require additional ESR as is common with other regulators.
Internal protection circuitry includes current limiting and thermal limiting. The LT3083 is offered in the 16-lead TSSOP (with an exposed pad for better thermal characteristics), 12-lead 4mm × 4mm DFN (also with an exposed pad), 5-lead TO-220, and 5-lead surface mount DD-PAK packages.
Applications
- High Efficiency Linear Regulator
- Post Regulator for Switching Supplies
- Low Parts Count Variable Voltage Supply
- Low Output Voltage Power Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (3)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.