Обзор
Особенности и преимущества
- Outputs May Be Paralleled for Higher Output Current or Heat Spreading
- Maximum Output Current: 200mA
- Wide Input Voltage Range: 1.2V to 40V
- Output Adjustable to 0V
- Stable with Minimum 2.2μF Ceramic Capacitors
- Single Resistor Sets Output Voltage
- Initial Set Pin Current Accuracy: 1%
- Low Output Noise: 33μVRMS (10Hz to 100kHz)
- Reverse-Battery Protection
- Reverse-Current Protection
- <1mV Load Regulation Typical
- <0.001%/V Line Regulation Typical
- Current Limit and Thermal Shutdown Protection
- Available in 8-Lead SOT-23, 3-Lead SOT-223 and 8-Lead 3mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT3082 is a 200mA low dropout linear regulator that can be paralleled to increase output current or spread heat in surface mounted boards. Architected as a precision current source and voltage follower, this regulator benefits many applications requiring high current, adjustability to zero and no heat sink. The LT3082 withstands reverse input voltages and reverse output-to-input voltages without reverse-current flow.
A key feature of the LT3082 is the capability to supply a wide output voltage range. A precision “0” TC 10μA reference current source drives a single resistor to program the output voltage to any level between zero and 38.5V. The LT3082 is stable with only 2.2μF of capacitance on the output; the IC uses small ceramic capacitors that do not require additional ESR as is common with other regulators.
Internal protection circuitry includes reverse-battery and reverse-current protection, current limiting and thermal limiting. The LT3082 is offered in the thermally enhanced 8-lead TSOT-23, 3-lead SOT-223 and 8-lead 3mm × 3mm DFN packages.
Applications
- All-Surface Mount Power Supply
- Post Regulator for Switching Supplies
- Low Parts Count Variable Voltage Supply
- Low Output Voltage Supply
- Battery Powered Regulator
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (2)
Сопутствующие компоненты
LT3082 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT3082 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.