Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Outputs May Be Paralleled for Higher Current and Heat Spreading
- Output Current: 1.1A
- Single Resistor Programs Output Voltage
- 1% Initial Accuracy of SET Pin Current
- Output Adjustable to 0V
- Low Output Noise: 40μVRMS (10Hz to 100kHz)
- Wide Input Voltage Range: 1.2V to 36V
- Low Dropout Voltage: 350mV (Except SOT-223 Package)
- <1mV Load Regulation
- <0.001%/V Line Regulation
- Minimum Load Current: 0.5mA
- Stable with 2.2μF Minimum Ceramic Output Capacitor
- Current Limit with Foldback and Overtemperature Protected
- Available in 8-Lead MSOP, 3mm × 3mm DFN
- 5-Lead DD-Pak, TO-220 and 3-Lead SOT-223
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT3080 is a 1.1A low dropout linear regulator that can be paralleled to increase output current or spread heat in surface mounted boards. Architected as a precision current source and voltage follower allows this new regulator to be used in many applications requiring high current, adjustability to zero, and no heat sink. Also the device brings out the collector of the pass transistor to allow low dropout operation —down to 350 millivolts— when used with multiple supplies.
A key feature of the LT3080 is the capability to supply a wide output voltage range. By using a reference current through a single resistor, the output voltage is programmed to any level between zero and 36V. The LT3080 is stable with 2.2μF of capacitance on the output, and the IC uses small ceramic capacitors that do not require additional ESR as is common with other regulators.
Internal protection circuitry includes current limiting and thermal limiting. The LT3080 regulator is offered in the 8-lead MSOP (with an exposed pad for better thermal characteristics), a 3mm × 3mm DFN, 5-lead DD-Pak, TO-220 and a simple-to-use 3-lead SOT-223 version.
Features | |
LT3080 | - |
LT3080-1 | Can parallel without additional external resistance |
Applications
- High Current All Surface Mount Supply
- High Efficiency Linear Regulator
- Post Regulator for Switching Supplies
- Low Parts Count Variable Voltage Supply
- Low Output Voltage Power Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (3)
Руководства по оценочным наборам (2)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (9)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (10)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT3080 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.