Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Internal Ballast Resistor Permits Direct Connection to Power Plane for Higher Current and Heat Spreading
  • Output Current: 1.1A
  • Single Resistor Programs Output Voltage
  • 1% Initial Accuracy of SET Pin Current
  • Output Adjustable to 0V
  • Low Output Noise: 40μVRMS (10Hz to 100kHz)
  • Wide Input Voltage Range: 1.2V to 36V
  • Low Dropout Voltage: 300mV
  • <0.001%/V Line Regulation
  • Minimum Load Current: 0.5mA
  • Stable with 2.2μF Minimum Ceramic Output Capacitor
  • Current Limit with Foldback and Overtemperature Protected
  • Available in 8-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN

Подробнее о продукте

The LT3080-1 is a 1.1A low dropout linear regulator that incorporates an internal ballast resistor to allow direct paralleling of devices without the need for PC board trace resistors. The internal ballast resistor allows multiple devices to be paralleled directly on a surface mount board for higher output current and power dissipation while keeping board layout simple and easy. The device brings out the collector of the pass transistor to allow low dropout operation—down to 350mV—when used with multiple input supplies.

The LT3080-1 is capable of supplying a wide output voltage range. A reference current through a single resistor programs the output voltage to any level between zero and 36V. The LT3080-1 is stable with 2.2μF of ceramic capacitance on the output, not requiring additional ESR as is common with other regulators.

Internal protection includes current limiting and thermal limiting. The LT3080-1 regulator is offered in the 8-lead MSOP (with an Exposed Pad for better thermal characteristics) and 3mm × 3mm DFN packages.


Features
LT3080 -
LT3080-1 Can parallel without additional external resistance

Applications

  • High Current All Surface Mount Supply
  • High Efficiency Linear Regulator
  • Post Regulator for Switching Supplies
  • Low Parts Count Variable Voltage Supply
  • Low Output Voltage Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3080
LT3080-1

Типовые проекты (9)

Сопутствующие компоненты

LT3080-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.