Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual, Independent 2.5A Outputs
  • Dropout Voltage: 80mV
  • Low Output Noise: 12µVRMS (10Hz to 100kHz)
  • Digitally Programmable VOUT: 0.6V to 2.5V
  • Output Tolerance: ±1.25%/±1.5% Over Load, Line and Temperature
  • Analog Output Margining: ±10% Range
  • Parallel Multiple Devices for Higher Current
  • Programmable Precision Current Limit: ±7%
  • Output Current Monitor: IMON = IOUT/3000
  • High Frequency PSRR: 30dB at 1MHz
  • Stable with Ceramic Output Capacitors (10µF Minimum)
  • VIOC Pin Controls Buck Converter to Maintain Low Power Dissipation and Optimize Efficiency
  • PWRGD/UVLO Flags
  • Current Limit and Thermal Shutdown Protection
  • Temperature Monitor
  • 36-Lead 4mm × 7mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LT3072 is a low voltage, UltraFast transient response, dual channel linear regulator. The device supplies up to 2.5A per channel with a typical dropout voltage of 80mV. A 0.1µF reference bypass capacitor decreases output voltage noise to 12µVRMS. The wide bandwidth and high PSRR permit the use of small ceramic capacitors, saving bulk capacitance and cost. The LT3072 is ideal for high performance FPGAs, microprocessors and sensitive RF communication supply applications.

Independent output voltages are digitally selectable in 50mV increments from 0.6V to 1.2V and in 100mV increments from 1.2V to 2.5V. Output current monitors provide diagnostics and program the precision current limit. The LT3072 incorporates a unique tracking feature (VIOC) to control the upstream buck regulator(s) powering the inputs. VIOC adaptively servos the buck regulator to maintain the LT3072 input-to-output voltage differential to 300mV at maximum load and 450mV at light load, minimizing power dissipation with less input capacitance. Internal protection circuitry includes UVLO, OVLO, reverse-current protection, current limiting and thermal shutdown. The LT3072 is available in a low profile (0.75mm) 36-lead 4mm × 7mm QFN package.

Applications

  • FPGA, DSP and Microprocessor Power Supplies
  • Low Noise RF Power Supplies
  • High-Speed Servers and Storage Devices
  • Post Buck Regulation and Supply Isolation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3072

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.