Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Input Voltage Range: 1.8V to 45V
  • Output Current: 500mA
  • Active Output Discharge
  • Dropout Voltage: 300mV
  • Programmable Precision Current Limit: ±10%
  • Power Good Flag
  • Input Filtering for High PSRR
  • Low Noise: 25μVRMS (10Hz to 100kHz)
  • Adjustable Output (VREF = VOUT(MIN) = 600mV)
  • Output Tolerance: ±2% Over Line, Load and Temperature
  • Stable with Low ESR, Ceramic Output Capacitors (3.3μF Minimum)
  • Single Capacitor Soft-Starts Reference and Lowers Output Noise
  • Current Limit Foldback Protection
  • Shutdown Current: <3μA
  • Reverse Battery and Thermal Limit Protection
  • 12-Lead 4mm × 3mm DFN and 12-lead MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT3066 series are micropower, low noise, low dropout voltage (LDO) linear regulators that operate over a 1.8V to 45V input voltage range. The devices supply 500mA of output current with a typical dropout voltage of 300mV. A single external capacitor provides programmable low noise reference performance and output soft-start functionality.

A single external resistor programs the LT3066’s current limit, accurate to ±10% over a wide input voltage and temperature range. A PWRGD flag indicates output regulation.

The LT3066 features an NMOS pull-down that discharges the output if SHDN or IN is driven low.

The LT3066 optimizes stability and transient response with low ESR ceramic capacitors, requiring a minimum of 3.3μF. Internal protection circuitry includes current limiting with foldback, thermal limiting, reverse battery protection, reverse current protection and reverse output protection.

The LT3066 is available in fixed output voltages of 3.3V and 5V, and as an adjustable device with an output voltage range from 0.6V to 19V. The device is offered in the thermally-enhanced 12-lead 4mm × 3mm DFN and MSOP packages.

Applications

  • Battery-Powered Systems
  • Automotive Power Supplies
  • Industrial Power Supplies
  • Avionic Power Supplies
  • Portable Instruments

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3066

Сопутствующие компоненты

LT3066 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.