Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Input Voltage Range: 1.6V to 45V
  • Output Current: 200mA
  • Quiescent Current: 45μA
  • Dropout Voltage: 300mV
  • Low Noise: 30μVRMS (10Hz to 100kHz)
  • Adjustable Output (VREF = 600mV)
  • Fixed Output Voltages: 3.3V, 5V
  • Output Tolerance: ±2% Over Load, Line, and Temperature
  • Single Capacitor Soft-Starts Reference and Lowers Output Noise
  • Shutdown Current: < 1μA
  • Reverse Battery Protection
  • Current Limit Foldback and Thermal Limit Protection
  • 8-Lead 2mm × 3mm DFN and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT3062 is a micropower, low dropout (LDO) linear regulator that operates over a 1.6V to 45V supply range and is available in a series of fixed output and adjustable versions. The device supplies 200mA of output current with a typical dropout voltage of 300mV. A single external capacitor provides programmable low noise reference performance and output soft-start functionality. The LT3062’s quiescent current is merely 45μA and provides fast transient response with a minimum 3.3μF output capacitor. In shutdown, quiescent current is less than 1μA and the reference soft start capacitor is reset.

The LT3062 optimizes stability and transient response with low ESR, ceramic output capacitors. The LT3062 does not require the addition of ESR as is common with other regulators.

Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, reverse-output protection, reverse-current protection, current limit with foldback and thermal shutdown.

The LT3062 is available in fixed output voltages of 3.3V and 5V, and as an adjustable device with an output voltage range from the 600mV reference up to 40V. The LT3062 is offered in the thermally enhanced 8-lead 2mm × 3mm DFN and MSOP packages.

Applications

  • Battery Powered Systems
  • Automotive Power Supplies
  • Industrial Power Supplies
  • Avionic Power Supplies
  • Portable Instruments

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3062

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

LT3062 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.