Обзор
Особенности и преимущества
- Output Current: 500mA
- Dropout Voltage: 350mV
- Input Voltage Range: 1.6V to 45V
- Programmable Precision Current Limit: ±10%
- Output Current Monitor: 1/500th of IOUT
- Programmable Minimum IOUT Monitor
- Temperature Monitor: 10mV/°C
- FAULT Indicator: Current Limit, Thermal Limit or Minimum IOUT
- Low Noise: 25μVRMS (10Hz to 100kHz)
- Adjustable Output (VREF = VOUT(MIN) = 0.6V)
- Output Tolerance: ±2% Over Load, Line and Temperature
- Stable with Low ESR, Ceramic Output Capacitors (3.3μF Minimum)
- Shutdown Current: <1μA
- Reverse Battery and Thermal Limit Protection
- 16-Lead 4mm × 3mm DFN and MSOP Packages
Подробнее о продукте
The LT3055 series are micropower, low noise, low dropout voltage (LDO) linear regulators. The devices supply 500mA of output current with a dropout voltage of 350mV. A 10nF bypass capacitor reduces output noise to 25μVRMS in a 10Hz to 100kHz bandwidth and soft starts the reference. The LT3055’s ±45V input voltage rating combined with its precision current limit and diagnostic functions make the IC an ideal choice for robust, high reliability applications.
A single resistor programs the LT3055’s current limit, accurate to ±10% over a wide input voltage and temperature range. Another resistor programs the LT3055’s minimum output current monitor, useful for detecting open-circuit conditions. The current monitor function sources a current equal to 1/500th of output current. Logic fault pins assert low if the LT3055 is in current limit (FAULT2), operating below its minimum output current (FAULT1) or is in thermal limit (both FAULT1 and FAULT2). PWRGD indicates output regulation. The TEMP pin indicates average die temperature.
The LT3055 optimizes stability and transient response with low ESR ceramic capacitors, requiring a minimum of 3.3μF. Internal protection circuitry includes current limiting, thermal limiting, reverse battery protection, reverse current protection and reverse output protection.
The LT3055 is available in fixed output voltages of 3.3V and 5V, and as an adjustable device with an output voltage range from 0.6V to 40V.
Applications
- Protected Antenna Supplies
- Automotive Telematics
- Industrial Applications (Trucks, Forklifts, etc.)
- High Reliability Applications
- Noise-Sensitive RF or DSP Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Сопутствующие компоненты
LT3055 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.