Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Output Current Monitor: 1/100th of IOUT
  • Fault Indicator: Current Limit, Minimum IOUT or Thermal Limit
  • Output Current: 100mA
  • Dropout Voltage: 340mV
  • Input Voltage Range: 1.6V to 45V
  • Programmable Precision Current Limit: ±5%
  • Programmable Minimum IOUT Monitor
  • Low Noise: 30μVRMS (10Hz to 100kHz)
  • Adjustable Output (VREF = VOUT(MIN) = 0.6V)
  • Fixed Output Voltages: 3.3V, 5V
  • Output Tolerance: ±2% Over Line, Load and Temperature
  • Stable with Low ESR, Ceramic Output Capacitors (2.2μF minimum)
  • Shutdown Current: <1μA
  • Reverse-Battery, Reverse-Output and Reverse-Current Protection
  • Thermal Limit Protection
  • 12-Lead 3mm × 2mm DFN and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT3050 series are micro-power, low noise, low dropout voltage (LDO) linear regulators. The devices supply 100mA of output current with a dropout voltage of 340mV. A 10nF bypass capacitor reduces output noise to 30μVRMS in a 10Hz to 100kHz bandwidth and soft-starts the reference. The LT3050’s ±45V input voltage rating combined with its precision current limit and diagnostic functions make the IC an ideal choice for robust, high reliability applications.

A single resistor programs the LT3050’s current limit, accurate to ±5% over a wide input voltage and temperature range. A single resistor programs the LT3050’s minimum output current monitor, useful for detecting open-circuit conditions. The current monitor function sources a current equal to 1/100th of output current. A logic FAULT pin asserts low if the LT3050 is in current limit, operating below its minimum output current (open-circuit) or is in thermal shutdown.

The LT3050 optimizes stability and transient response with low ESR ceramic capacitors, requiring a minimum of 2.2μF. The LT3050 is available in fixed output voltages of 3.3V and 5V, and as an adjustable version with an output voltage range down to the 0.6V reference.The LT3050 is available in the thermally-enhanced 12-Lead 3mm × 2mm DFN and MSOP packages.

Applications

  • Protected Antenna Supplies
  • Automotive Telematics
  • Industrial Applications (Trucks, Forklifts, etc.)
  • High Reliability Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3050
LT3050-3.3
LT3050-5

Сопутствующие компоненты

LT3050 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.