Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow RMS Noise: 0.8μVRMS (10Hz to 100kHz)
- Ultralow Spot Noise: 2nV/√Hz at 10kHz
- Ultrahigh PSRR: 76dB at 1MHz
- Output Current: 500mA
- Wide Input Voltage Range: 1.8V to 20V
- Single Capacitor Improves Noise and PSRR
- 100μA SET Pin Current: ±1% Initial Accuracy
- VIOC Pin Controls Upstream Regulator to Minimize Power Dissipation
- Single Resistor Programs Output Voltage
- Programmable Current Limit
- Low Dropout Voltage: 260mV
- Output Voltage Range: 0V to 15V
- Programmable Power Good
- Fast Start-Up Capability
- Precision Enable/UVLO
- Parallelable for Lower Noise and Higher Current
- Internal Current Limit with Foldback
- Minimum Output Capacitor: 10μF Ceramic
- Reverse Battery and Reverse Current Protection
- 12-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT3045-1 is a high performance low dropout linear regulator featuring LTC’s ultralow noise and ultrahigh PSRR architecture for powering noise sensitive applications. Designed as a precision current reference followed by a high performance voltage buffer, the LT3045-1 can be easily paralleled to further reduce noise, increase output current and spread heat on the PCB. In addition to the LT3045 feature set, the LT3045-1 incorporates a VIOC tracking function to control an upstream switching converter to maintain a constant voltage across the LT3045-1 and hence minimize power dissipation.
The device supplies 500mA at a typical 260mV dropout voltage. Operating quiescent current is nominally 2.3mA and drops to <<1μA in shutdown. The LT3045-1’s wide output voltage range (0V to 15V) while maintaining unity-gain operation provides virtually constant output noise, PSRR, bandwidth and load regulation, independent of the programmed output voltage. Additionally, the regulator features programmable current limit, fast start-up capability and programmable power good to indicate output voltage regulation.
The LT3045-1 is stable with a minimum 10μF ceramic output capacitor. Built-in protection includes reverse battery protection, reverse current protection, internal current limit with foldback and thermal limit with hysteresis. The LT3045-1 is available in thermally enhanced 12-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN packages.
VIOC Function | |
LT3045-1 | Yes |
LT3045 | No |
Applications
- RF Power Supplies: PLLs, VCOs, Mixers, LNAs, PAs
- Very Low Noise Instrumentation
- High Speed/High Precision Data Converters
- Medical Applications: Imaging, Diagnostics
- Post-Regulator for Switching Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Сопутствующие компоненты
LT3045-1 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT3045-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.