Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow RMS Noise: 0.8μVRMS (10Hz to 100kHz)
- Ultralow Spot Noise: 2nV/√Hz at 10kHz
- Ultrahigh PSRR: 79dB at 1MHz
- Output Current: 200mA
- Wide Input Voltage Range: 1.8V to 20V
- Single Capacitor Improves Noise and PSRR
- 100μA SET Pin Current: ±1% Initial Accuracy
- Single Resistor Programs Output Voltage
- High Bandwidth: 1MHz
- Programmable Current Limit
- Low Dropout Voltage: 350mV
- Output Voltage Range: 0V to 15V
- Programmable Power Good
- Fast Start-Up Capability
- Precision Enable/UVLO
- Parallelable for Lower Noise and Higher Current
- Internal Current Limit with Foldback
- Minimum Output Capacitor: 4.7μF Ceramic
- Reverse Battery and Reverse Current Protection
- 10-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT3042 is a high performance low dropout linear regulator featuring LTC’s ultralow noise and ultrahigh PSRR architecture for powering noise sensitive RF applications. Designed as a precision current reference followed by a high performance voltage buffer, the LT3042 can be easily paralleled to further reduce noise, increase output current and spread heat on the PCB.
The device supplies 200mA at a typical 350mV dropout voltage. Operating quiescent current is nominally 2mA and drops to <<1μA in shutdown. The LT3042’s wide output voltage range (0V to 15V) while maintaining unity-gain operation provides virtually constant output noise, PSRR, bandwidth and load regulation, independent of the programmed output voltage. Additionally, the regulator features programmable current limit, fast start-up capability and programmable power good to indicate output voltage regulation.
The LT3042 is stable with a minimum 4.7μF ceramic output capacitor. Built-in protection includes reverse battery protection, reverse current protection, internal current limit with foldback and thermal limit with hysteresis. The LT3042 is available in thermally enhanced 10-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN packages.
Applications
- RF Power Supplies: PLLs, VCOs, Mixers, LNAs
- Very Low Noise Instrumentation
- High Speed/High Precision Data Converters
- Medical Applications: Imaging, Diagnostics
- Precision Power Supplies
- Post-Regulator for Switching Supplies
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (5)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT3042 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.