Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow Wideband Noise: 1.2µVRMS (10Hz to 100kHz)
- Ultralow 1/f Noise: 0.6µVP-P (0.1Hz to 10Hz)
- Ultralow Spot Noise: 4nV/√Hz at 1kHz and Above
- Ultrahigh PSRR: 73dB at 1MHz
- Ultralow Input Offset: 125µV
- Output Source Current: 200mA
- Wide Input Voltage Range: 1.8V to 20V
- Rail to Rail Output Voltage Range: 0V to 15V
- Single Capacitor Improves Noise and PSRR
- Fast Start-Up for VIN Pin
- FAULT Flag
- High Bandwidth: 1MHz
- Low Dropout Voltage: 350mV
- Programmable Current Limit
- Precision Enable/UVLO
- Parallelable for Lower Noise and Higher Current
- Internal Current Limit with Foldback
- Minimum Output Capacitor: 4.7µF Ceramic
- Reverse Supply and Reverse Current Protection
- Thermal Limit with Hysteresis
- 10-Lead 3mm × 3mm DFN and 12-Lead MSOP
Подробнее о продукте
The LT3040 is a high performance, robust Voltage Output Reference/DAC buffer that employs a unique architecture that seeks to maintain the precision and accuracy of the Reference or DAC while sourcing up to 200mA. It features ADI’s ultralow noise and ultrahigh PSRR architecture for powering noise sensitive, high accuracy systems. Designed as an advanced voltage buffer for Voltage Output References/DACs, the LT3040 features extremely low 1/f noise, very low wideband noise, excellent PSRR over a wide frequency range and low dropout performance – a typical 350mV dropout at 200mA of source current.
Operating quiescent current is nominally 2.5mA and drops to <1μA in shutdown. The LT3040’s wide output voltage range (0V to 15V) while maintaining unity-gain operation provides virtually constant output noise, PSRR, bandwidth and load regulation independent of the VIN voltage. Additionally, the buffer features programmable current limit, fast start capability and a FAULT flag to indicate faults on the output.
The LT3040 is stable with a minimum 4.7μF ceramic output capacitor. Built-in protection includes reverse supply voltage protection, reverse current protection, internal current limit with fold-back and thermal limit with hysteresis. The LT3040 is available in thermally enhanced 12-Lead MSOP and 10-Lead 3mm × 3mm DFN packages.
Applications
- High Speed/High Precision Data Converters
- High Precision Voltage References
- Very Low Noise Instrumentation
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.