Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise: 20μVRMS (Positive) and 30μVRMS (Negative)
- Low Quiescent Current: 30μA/Channel
- Wide Input Voltage Range: ±2.3V to ±20V
- Output Current: ±150mA
- Low Shutdown Current: <3μA Total (Typical)
- Low Dropout Voltage: 300mV/Channel
- Fixed Output Voltages: ±3.3V, ±5V, ±12V, ±15V
- Adjustable Outputs from ±1.22V to ±20V
- No Protection Diodes Needed
- Stable with 2.2μF Output Capacitors
- Stable with Ceramic, Tantalum or Aluminum Capacitors
- Starts into Reverse Output Voltage
- Current Limit and Thermal Limit
- Low Profile 14-Lead 4mm × 3mm × 0.75mm DFN Package
Подробнее о продукте
The LT3032 is a dual, low noise, positive and negative low dropout voltage linear regulator. Each regulator delivers up to 150mA with a typical 300mV dropout voltage. Each regulator’s quiescent current is low (30μA operating and <3μA in shutdown) and well-controlled in dropout, making it an excellent choice for battery-powered circuits.
Another key feature of the LT3032 is low output noise. Adding an external 10nF bypass capacitor to each regulator reduces output noise to 20μVRMS/30μVRMS over a 10Hz to 100kHz bandwidth. The LT3032 is stable with minimum output capacitors of 2.2μF. The regulators do not require the addition of ESR as is common with other regulators.
The regulators are offered as adjustable output devices with an output voltage down to the ±1.22V reference voltage or in fixed voltages of ±3.3V, ±5V, ±12V and ±15V. Internal protection circuitry includes reverse-output protection, current limiting and thermal limiting.
The LT3032 is available in a unique low profile 14-lead 4mm × 3mm × 0.75mm DFN package with exposed backside pads for each regulator, allowing optimum thermal performance.
Applications
- Battery-Powered Instruments
- Bipolar Power Supplies
- Low Noise Power Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (3)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LT3032 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.