Обзор
Особенности и преимущества
- Output Current: 750mA/250mA
- Low Dropout Voltage: 300mV
- Low Noise: 20μVRMS (10Hz to 100kHz)
- Low Quiescent Current: 120μA/75μA
- Wide Input Voltage Range: 1.7V to 20V
- Adjustable Output: 1.220V Reference Voltage
- Shutdown Quiescent Current: <1μA
- Stable with 10μF/3.3μF Minimum Output Capacitor
- Stable with Ceramic, Tantalum or Aluminum Electrolytic Capacitors
- Precision Threshold for Shutdown Logic or UVLO Function
- PWRGD Flag for each Output
- Reverse Battery and Reverse Output-to-Input Protection
- Current Limit with Foldback and Thermal Shutdown
- Thermally Enhanced 20-Lead TSSOP and 28-Lead (4mm × 5mm) QFN Packages
Подробнее о продукте
The LT3030 is a dual, micropower, low noise, low dropout linear regulator. The device operates with either common or independent input supplies for each channel, over a 1.7V to 20V input voltage range. Output 1/Output 2 supply 750mA/250mA respectively with a typical dropout voltage of 300mV. With an external 10nF bypass capacitor, output noise is only 20μVRMS over a 10Hz to 100kHz bandwidth. Designed for use in battery-powered systems, the low 120μA/75μA quiescent current makes it an ideal choice. In shutdown, quiescent current drops to less than 1μA. Shutdown control is independent for each channel and its precision logic threshold allows for voltage lockout functionality. The LT3030 includes a PWRGD flag for each channel to indicate output regulation.
The LT3030 optimizes stability and transient response with low ESR ceramic output capacitors, requiring a minimum of only 10μF/3.3μF.
Internal circuitry provides reverse-battery protection, reverse-current protection, current limiting with foldback and thermal shutdown with hysteresis. The adjustable output voltage device has a 1.220V reference voltage. The LT3030 is offered in the thermally enhanced 20-lead TSSOP and 28-lead, low profile (4mm × 5mm × 0.75mm) QFN packages.
Applications
- General Purpose Linear Regulator
- Battery-Powered Systems
- Microprocessor Core/Logic Supplies
- Post Regulator for Switching Supplies
- Tracking/Sequencing Power Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.