Обзор
Особенности и преимущества
- Output Current: 500mA per Channel
- Low Dropout Voltage: 300mV
- Low Noise: 20μVRMS (10Hz to 100kHz)
- Low Quiescent Current: 55μA per Channel
- Wide Input Voltage Range: 1.8V to 20V (Common or Independent Input Supply)
- Adjustable Output: 1.215V Reference Voltage
- Very Low Quiescent Current in Shutdown: <1μA per Channel
- Stable with 3.3μF Minimum Output Capacitor
- Stable with Ceramic, Tantalum or Aluminum Electrolytic Capacitors
- Reverse-Battery and Reverse Output-to-Input Protection
- Current Limit with Foldback and Thermal Shutdown
- Tracking/Sequencing Capability: Compatible with LTC292X Power Supply Tracking ICs
- Thermally Enhanced 16-Lead MSOP and 16-Lead (4mm × 3mm) DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT3029 is a dual, micropower, low noise, low dropout linear regulator. The device operates either with a common input supply or independent input supplies for each channel, over an input voltage range of 1.8V to 20V. Each output supplies up to 500mA of output current with a typical dropout voltage of 300mV. Quiescent current is well controlled in dropout. With an external 10nF bypass capacitor, output noise is only 20μVRMS over a 10Hz to 100kHz bandwidth. Designed for use in battery-powered systems, the low 55μA quiescent current per channel makes it an ideal choice. In shutdown, quiescent current drops to less than 1μA. Shutdown control is independent for each channel, allowing for flexible power management.
The LT3029 optimizes stability and transient response with low ESR ceramic output capacitors, requiring a minimum of only 3.3μF. The regulator does not require the addition of ESR, as is common with other regulators.
Internal circuitry provides reverse-battery protection, reverse-current protection, current limiting with foldback and thermal shutdown. The device is available as an adjustable output voltage device with a 1.215V reference voltage. The LT3029 is offered in the thermally enhanced 16-lead MSOP and 16-lead, low profile (4mm × 3mm × 0.75mm) DFN packages.
Applications
- General Purpose Linear Regulator
- Battery-Powered Systems
- Microprocessor Core/Logic Supplies
- Post Regulator for Switching Supplies
- Tracking/Sequencing Power Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.