Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Noise: 20µVRMS (10Hz to 100kHz)
  • Low Quiescent Current: 30µA/Output
  • Independent Inputs
  • Wide Input Voltage Range: 1.8V to 20V
  • Output Current: 100mA/500mA
  • Very Low Shutdown Current: <0.1µA
  • Low Dropout Voltage: 300mV/320mV at 100mA/500mA
  • Adjustable Outputs from 1.22V to 20V
  • Stable with as Low as 1µF/3.3µF Output Capacitor
  • Stable with Aluminum, Tantalum or Ceramic Capacitors
  • Reverse-Battery Protected
  • No Protection Diodes Needed
  • Overcurrent and Overtemperature Protected
  • Tracking/Sequencing Capability
  • Thermally Enhanced 16-Lead TSSOP and 16-Lead (5mm × 3mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT3028 is a dual, micropower, low noise, low dropout regulator with independent inputs. With an external 0.01µF bypass capacitor, output noise is a low 20µVRMS over a 10Hz to 100kHz bandwidth. Designed for use in battery-powered systems, the low 30µA quiescent current per output makes it an ideal choice. In shutdown, quiescent current drops to less than 0.1µA. Shutdown control is independent for each output, allowing for flexibility in power management. The device is capable of operating over an input voltage range of 1.8V to 20V. Output 1 can supply 500mA of output current with a dropout voltage of 320mV. The device can supply 100mA of output current from Output 2 with a dropout voltage of 300mV. Quiescent current is well controlled in dropout.

The LT3028 regulator is stable with output capacitors as low as 1µF for the 100mA output and 3.3µF for the 500mA output. Small ceramic capacitors can be used without the series resistance required by other regulators.

Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, current limiting and thermal limiting protection. The device is available as an adjustable device with a 1.22V reference voltage. The LT3028 regulator is available in the thermally enhanced 16-lead TSSOP and 16-lead, low profile (5mm × 3mm × 0.75mm) DFN packages.

Applications

  • Cellular Phones
  • Pagers
  • Battery-Powered Systems
  • Frequency Synthesizers
  • Wireless Modems
  • Tracking/Sequencing Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3028

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.