Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise: 20µVRMS (10Hz to 100kHz)
- Low Quiescent Current: 20µA/Channel
- Wide Input Voltage Range: 1.8V to 20V
- Output Current: 100mA/Channel
- Very Low Shutdown Current: <0.1µA
- Low Dropout Voltage: 300mV at 100mA
- Adjustable Output from 1.22V to 20V
- Stable with 1µF Output Capacitor
- Stable with Aluminum, Tantalum or Ceramic Capacitors
- Reverse Battery Protected
- No Reverse Current
- No Protection Diodes Needed
- Overcurrent and Overtemperature Protected
- Thermally Enhanced 10-Lead MSOP and DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT3023 is a dual, micropower, low noise, low dropout regulator. With an external 0.01µF bypass capacitor, output noise drops to 20µVRMS over a 10Hz to 100kHz bandwidth. Designed for use in battery-powered systems, the low 20µA quiescent current per channel makes it an ideal choice. In shutdown, quiescent current drops to less than 0.1µA. Shutdown control is independent for each channel, allowing for flexibility in power management. The device is capable of operating over an input voltage from 1.8V to 20V, and can supply 100mA of output current from each channel with a dropout voltage of 300mV. Quiescent current is well controlled in dropout.
The LT3023 regulator is stable with output capacitors as low as 1µF. Small ceramic capacitors can be used without the series resistance required by other regulators.
Internal protection circuitry includes reverse battery protection, current limiting, thermal limiting and reverse current protection. The device is available as an adjustable device with a 1.22V reference voltage. The LT3023 regulator is available in the thermally enhanced 10-lead MSOP and DFN packages.
Applications
- Cellular Phones
- Pagers
- Battery-Powered Systems
- Frequency Synthesizers
- Wireless Modems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (2)
Сопутствующие компоненты
LT3023 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.