Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- VIN Range: 0.9V to 10V
- Dropout Voltage: 160mV Typical
- Output Current: 500mA
- Adjustable Output (VREF = VOUT(MIN) = 200mV)
- Fixed Output Voltages: 1.2V, 1.5V, 1.8V
- Stable with Low ESR, Ceramic Output Capacitors (3.3µF Minimum)
- 0.2% Load Regulation from 0mA to 500mA
- Quiescent Current: 120µA (Typ)
- 3µA Typical Quiescent Current in Shutdown
- Current Limit Protection
- Reverse-Battery Protection
- No Reverse Current
- Thermal Limiting with Hysteresis
- 16-Pin DFN (5mm × 5mm) and 8-Lead SO Packages
Подробнее о продукте
The LT3021 is a very low dropout voltage (VLDO™) linear regulator that operates from input supplies down to 0.9V. This device supplies 500mA of output current with a typical dropout voltage of 160mV. The LT3021 is ideal for low input voltage to low output voltage applications, providing comparable electrical efficiency to that of a switching regulator.
The LT3021 regulator optimizes stability and transient response with low ESR, ceramic output capacitors as small as 3.3µF. Other LT3021 features include 0.05% typical line regulation and 0.2% typical load regulation. In shutdown, quiescent current typically drops to 3µA.
Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, current limiting, thermal limiting with hysteresis, and reverse-current protection. The LT3021 is available as an adjustable output device with an output range down to the 200mV reference. Three fixed output voltages, 1.2V, 1.5V and 1.8V, are also available.
The LT3021 regulator is available in the low profile (0.75mm) 16-pin (5mm × 5mm) DFN package with exposed pad and the 8-lead SO package.
Applications
- Low Current Regulators
- Battery-Powered Systems
- Cellular Phones
- Pagers
- Wireless Modems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT3021 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.