Обзор

Особенности и преимущества

  • VIN Range: 0.9V to 10V
  • Minimum Input Voltage: 0.9V
  • Dropout Voltage: 150mV Typical
  • Output Current: 100mA
  • Adjustable Output (VREF = VOUT(MIN) = 200mV)
  • Fixed Output Voltages: 1.2V, 1.5V, 1.8V
  • Stable with Low ESR, Ceramic Output Capacitors (2.2µF Minimum)
  • 0.2% Load Regulation from 1mA to 100mA
  • Quiescent Current: 120µA (Typ)
  • 3µA Typical Quiescent Current in Shutdown
  • Current Limit Protection
  • Reverse-Battery Protection
  • No Reverse Current
  • Thermal Limiting with Hysteresis
  • 8-Lead DFN (3mm × 3mm) and MSOP Packages

Подробнее о продукте

The LT3020 is a very low dropout voltage (VLDO) linear regulator that operates from input supplies down to 0.9V. This device supplies 100mA of output current with a typical dropout voltage of 150mV. The LT3020 is ideal for low input voltage to low output voltage applications, providing comparable electrical efficiency to that of a switching regulator.

The LT3020 regulator optimizes stability and transient response with low ESR, ceramic output capacitors as small as 2.2µF. Other LT3020 features include 0% typical line regulation and 0.2% typical load regulation. In shutdown, quiescent current drops to 3µA.

Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, current limiting, thermal limiting with hysteresis, and reverse-current protection. The LT3020 is available as an adjustable output device with an output range down to the 200mV reference. Three fixed output voltages, 1.2V, 1.5V and 1.8V, are also available.

The LT3020 regulator is available in the low profile (0.75mm) 8-lead (3mm × 3mm) DFN package with exposed pad and the 8-lead MSOP package.

Applications

  • Low Current Regulators
  • Battery-Powered Systems
  • Cellular Phones
  • Pagers
  • Wireless Modems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LT3020
LT3020-1
LT3020-1.2
LT3020-1.5
LT3020-1.8

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT3020 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.