Обзор

Особенности и преимущества

  • Output Current: 1.5A
  • Dropout Voltage: 310mV
  • Precision Current Limit with Foldback
  • Low Output Noise: 60μVRMS (10Hz to 100kHz)
  • Low Quiescent Current: 1.1mA
  • Precision Positive or Negative Shutdown Logic
  • Fast Transient Response
  • Wide Input Voltage Range: –1.8V to –30V
  • Adjustable Output Voltage Range: –1.22V to –29.3V
  • Fixed Output Voltages: –2.5V, –3V, –3.3V, –5V, –12V, –15V
  • Controlled Quiescent Current in Dropout
  • <1μA Quiescent Current in Shutdown
  • Stable with 10μF Output Capacitor
  • Stable with Ceramic, Tantalum or Aluminum Capacitors
  • Thermal Limit with Hysteresis
  • Reverse Output Protection
  • 5-Lead TO-220 and DD-Pak, Thermally Enhanced 12-Lead MSOP and 8-Lead 3mm × 3mm × 0.75mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT3015 series are low noise, low dropout, negative linear regulators with fast transient response. The devices supply up to 1.5A of output current at a typical dropout voltage of 310mV. Operating quiescent current is typically 1.1mA and drops to <1μA in shutdown. Quiescent current is also well controlled in dropout. In addition to fast transient response, the LT3015 series exhibit very low output noise, making them ideal for noise sensitive applications.

The LT3015 regulators are stable with a minimum 10μF output capacitor. Moreover, the regulator can use small ceramic capacitors without the necessary addition of ESR as is common with other regulators. Internal protection circuitry includes reverse output protection, precision current limit with foldback and thermal limit with hysteresis.

The LT3015 regulators are available in fixed output voltages of –2.5V, –3V, –3.3V, –5V, –12V and –15V and as an adjustable device with a –1.22V reference voltage. Packages include the 5-lead TO-220 and DD-Pak, a thermally enhanced 12-lead MSOP and the low profile (0.75 mm) 8-lead 3mm × 3mm DFN.

Applications

  • Post-Regulator for Switching Supplies
  • Negative Logic Supplies
  • Low Noise Instrumentation
  • Industrial Supplies
  • Negative Complement to the LT1963A

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3015

Сопутствующие компоненты

LT3015 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.