Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 3V to 80V
  • Low Quiescent Current: 7µA
  • Low Dropout Voltage: 350mV
  • Output Current: 20mA
  • LT3014HV Survives 100V Transients (2ms)
  • No Protection Diodes Needed
  • Adjustable Output from 1.22V to 60V
  • 1µA Quiescent Current in Shutdown
  • Stable with 0.47µF Output Capacitor
  • Stable with Aluminum, Tantalum or Ceramic Capacitors
  • Reverse-Battery Protection
  • No Reverse Current Flow from Output
  • Thermal Limiting
  • Available in 5-Lead ThinSOT and 8-Lead DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT3014 is a high voltage, micropower low dropout linear regulator. The device is capable of supplying 20mA of output current with a dropout voltage of 350mV. Designed for use in battery-powered or high voltage systems, the low quiescent current (7µA operating and 1µA in shutdown) makes the LT3014 an ideal choice. Quiescent current is also well controlled in dropout.

Other features of the LT3014 include the ability to operate with very small output capacitors. The regulators are stable with only 0.47µF on the output while most older devices require between 10µF and 100µF for stability. Small ceramic capacitors can be used without the necessary addition of ESR as is common with other regulators. Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, current limiting, thermal limiting and reverse current protection.

The device is available as an adjustable device with a 1.22V reference voltage. The LT3014 regulator is available in the 5-lead ThinSOT and 8-lead DFN packages.

Protected by U.S. Patents including 6118263, 6144250.

  Shutdown Pin
LT3014 Yes
LT3014B No

Applications

  • Low Current High Voltage Regulators
  • Regulator for Battery-Powered Systems
  • Telecom Applications
  • Automotive Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3014
LT3014B

Сопутствующие компоненты

LT3014 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.