Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 4V to 80V
- Low Quiescent Current: 65µA
- Low Dropout Voltage: 400mV
- Output Current: 250mA
- No Protection Diodes Needed
- Adjustable Output from 1.24V to 60V
- 1µA Quiescent Current in Shutdown
- Stable with 3.3µF Output Capacitor
- Stable with Aluminum, Tantalum or Ceramic Capacitors
- Reverse-Battery Protection
- No Reverse Current Flow from Output to Input
- Thermal Limiting
- Thermally Enhanced 16-Lead TSSOP and 12 Pin (4mm × 3mm) DFN Package
Подробнее о продукте
The LT3013 is a high voltage, micropower low dropout linear regulator. The device is capable of supplying 250mA of output current with a dropout voltage of 400mV. Designed for use in battery-powered or high voltage systems, the low quiescent current (65µA operating and 1µA in shutdown) makes the LT3013 an ideal choice. Quiescent current is also well controlled in dropout.
Other features of the LT3013 include a PWRGD flag to indicate output regulation. The delay between regulated output level and flag indication is programmable with a single capacitor. The LT3013 also has the ability to operate with very small output capacitors. The regulator is stable with only 3.3µF on the output while most older devices require between 10µF and 100µF for stability. Small ceramic capacitors can be used without any need for series resistance (ESR) as is common with other regulators. Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, current limiting, thermal limiting and reverse current protection.
The device is available with an adjustable output with a 1.24V reference voltage. The LT3013 regulator is available in the thermally enhanced 16-lead TSSOP and the low profile (0.75mm), 12 pin (4mm × 3mm) DFN package, both providing excellent thermal characteristics.
Shutdown Pin | |
LT3013 | Yes |
LT3013B | No |
Applications
- Low Current High Voltage Regulators
- Regulator for Battery-Powered Systems
- Telecom Applications
- Automotive Applications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.