Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide Input Voltage Range: 3V to 80V
  • Low Quiescent Current: 46μA
  • Low Dropout Voltage: 300mV
  • Output Current: 50mA
  • PWRGD Flag with Programmable Delay
  • No Protection Diodes Needed
  • Adjustable Output from 1.24V to 60V
  • 1μA Quiescent Current in Shutdown
  • Stable with 1μF Output Capacitor
  • Stable with Ceramic, Tantalum, and Aluminum Capacitors
  • Reverse-Battery Protection
  • No Reverse Current Flow from Output to Input
  • Thermal Limiting
  • Thermally Enhanced 12-Lead MSOP and 10-Pin (3mm × 3mm) DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT3011 is a high voltage, micropower, low dropout linear regulator. The device is capable of supplying 50mA of output current with a dropout voltage of 300mV. Designed for use in battery-powered high voltage systems, the low quiescent current (46μA operating and 1μA in shutdown) is well controlled in dropout, making the LT3011 an ideal choice.

The LT3011 includes a PWRGD flag to indicate output regulation. The delay between regulated output level and flag indication is programmable with a single capacitor. The LT3011 also has the ability to operate with very small output capacitors; it is stable with only 1μF on the output. Small ceramic capacitors can be used without the addition of any series resistance (ESR) as is common with other regulators. Internal protection circuitry includes reverse battery protection, current limiting, thermal limiting, and reverse current protection.

The LT3011 features an adjustable output with a 1.24V reference voltage. The device is available in the thermally enhanced 12-lead MSOP and the low profile (0.75mm) 10-pin (3mm × 3mm) DFN package, both providing excellent thermal characteristics.

Applications

  • Low Current High Voltage Regulators
  • Regulator for Battery-Powered Systems
  • Telecom Applications
  • Automotive Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3011

Сопутствующие компоненты

LT3011 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.