Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow Quiescent Current: 3μA
- Input Voltage Range: 1.6V to 20V
- Output Current: 20mA
- Dropout Voltage: 280mV
- Adjustable Output (VADJ = VOUT(MIN) = 600mV)
- Fixed Output Voltages: 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V
- Output Tolerance: ±2% Over Load, Line and Temperature
- Stable with Low ESR, Ceramic Output Capacitors (1μF minimum)
- Shutdown Current: <1μA
- Current Limit Protection
- Reverse-Battery Protection
- Thermal Limit Protection
- 8-Lead SC70 and 2mm × 2mm DFN Packages
Подробнее о продукте
The LT3009 Series are micropower, low dropout voltage (LDO) linear regulators. The devices supply 20mA output current with a dropout voltage of 280mV. No-load quiescent current is 3μA. Ground pin current remains at less than 5% of output current as load increases. In shutdown, quiescent current is less than 1μA.
The LT3009 regulators optimize stability and transient response with low ESR ceramic capacitors, requiring a minimum of only 1μF. The regulators do not require the . addition of ESR as is common with other regulators. Internal protection circuitry includes current limiting, thermal limiting, reverse-battery protection and reverse-current protection.
The LT3009 Series are ideal for applications that require moderate output drive capability coupled with ultralow standby power consumption. The device is available in fixed output voltages of 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V, and as an adjustable device with an output voltage range down to the 600mV reference. The LT3009 is available in the 6-lead DFN and 8-lead SC70 packages.
Applications
- Low Current Battery-Powered Systems
- Keep-Alive Power Supplies
- Remote Monitoring
- Utility Meters
- Hotel Door Locks
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (4)
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.