Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Ultralow Quiescent Current: 3μA
  • Input Voltage Range: 2.0V to 45V
  • Output Current: 20mA
  • Dropout Voltage: 300mV
  • Adjustable Output (VADJ = VOUT(MIN) = 600mV)
  • Fixed Output Voltages: 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V, 5V
  • Output Tolerance: ±2% Over Load, Line and Temperature
  • Stable with Low ESR, Ceramic Output Capacitors (2.2μF Minimum)
  • Shutdown Current: <1μA
  • Current Limit Protection
  • Reverse-Battery Protection
  • Thermal Limit Protection
  • TSOT-23 and 2mm × 2mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT3008 series are micropower, low dropout voltage (LDO) linear regulators. The devices supply 20mA output current with a dropout voltage of 300mV. No-load quiescent current is 3μA. Ground pin current remains at less than 5% of output current as load increases. In shutdown, quiescent current is less than 1μA.

The LT3008 regulators optimize stability and transient response with low ESR ceramic capacitors, requiring a minimum of only 2.2μF. The regulators do not require the addition of ESR as is common with other regulators. Internal protection circuitry includes current limiting, thermal limiting, reverse-battery protection and reverse current protection.

The LT3008 series are ideal for applications that require moderate output drive capability coupled with ultralow standby power consumption. The device is available in fixed output voltages of 1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 3.3V and 5V, and an adjustable version with an output voltage range of 0.6V to 44.5V. The LT3008 is available in the thermally enhanced 6-lead DFN and 8-lead TSOT-23 packages.

Applications

  • Automotive
  • Low Current Battery-Powered Systems
  • Keep-Alive Power Supplies
  • Remote Monitoring
  • Utility Meters
  • Low Power Industrial Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3008
LT3008-1.2
LT3008-1.5
LT3008-1.8
LT3008-2.5
LT3008-3.3
LT3008-5

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

LT3008 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.