Обзор

Особенности и преимущества

  • 3% LED Current Matching
  • Up to 350mA Continuous Current per LED String
  • Up to 3000:1 True Color PWM Dimming Range
  • PWM Input Disconnects LED Strings
  • Can Operate in Buck, Boost and Buck-Boost Modes
  • Wide Input Range: 3V to 40V
  • Overtemperature Outputs
  • Works with LT1618, LT3477, LT3474, LT3475, LT3476, LTC3783
  • Thermally Enhanced 10-Pin MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3003 drives three separate strings of LEDs up to 350mA/channel with 3% accurate current matching, resulting in uniform LED brightness and intensity. This approach is superior to conventional methods of running three separate channels with external ballast resistors requiring expensive factory calibration.

The LT3003 operates in boost, buck and buck-boost mode. A True Color PWM Dimming ratio of up to 3000:1 is achievable using a logic-level signal at the PWM pin for all modes without the need for external level-shifting circuitry. For applications with input supply above and below the output voltage of the LED strings, the LT3003 allows the LEDs to be returned to the input supply (buck-boost mode) instead of being limited to only SEPIC solutions.

The LT3003 is ideal for high power LED driver applications such as TFT LCD backlighting and heads-up displays. Additional overtemperature outputs allow appropriate system management for increased reliability.

The LT3003 is available in a small 10-pin MSE package.

Applications

  • High Power LED Ballaster
  • Automotive Lighting
  • Video Cameras
  • TFT LCD Backlighting

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LT3003 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.