Обзор
Особенности и преимущества
- SO Package with Standard Pinout
- Supply Current per Amplifier: 17μA Max
- Offset Voltage: 70μV Max
- Offset Current: 250pA Max
- Input Bias Current: 5nA Max
- Voltage Noise: 0.9μVP-P, 0.1Hz to 10Hz
- Current Noise: 1.5pAP-P, 0.1Hz to 10Hz
- Offset Voltage Drift: 0.5μV/°C
- Gain Bandwidth Product: 85kHz
- Slew Rate: 0.04V/μs
- Single Supply Operation
- Input Voltage Range Includes Ground
- Output Swings to Ground while Sinking Current
- No Pull-Down Resistors Needed
- Output Sources and Sinks 5mA Load Current
Подробнее о продукте
The LT2178 is a micropower dual op amp in a surface mount standard 8-pin configuration, the LT2179 is a micropower quad op amp offered in a surface mount 14-pin package. Both devices are optimized for single supply operation at 5V. Specifications are also provided at ±15V supply.
The extremely low supply current is combined with true precision specifications: offset voltage is 30μV and offset current is 50pA. Both offset parameters have low drift with temperature. The 1.5pAP-P current noise and picoampere offset current permit the use the megohm level source resistors without introducing serious errors. Voltage noise, at 0.9μVP-P, is remarkably low considering the low supply current.
The LT2178/LT2179 can be operated from a single supply (as low as one lithium-cell or two NiCd batteries). The input range goes below ground. The all-NPN output stage swings to within a few millivolts of ground while sinking current. No power consuming pull down resistors are needed.
For surface mount applications where three times higher supply current is acceptable, the micropower LT1077 single, LT2078 dual and LT2079 quad are recommended. The LT1077/LT2078/LT2079 have significantly higher bandwidth, slew rate, lower voltage noise and better output drive capability. For applications requiring DIP packages refer to the LT1178/LT1179.
Applications
- Battery- or Solar-Powered Systems
- Portable Instrumentation
- Remote Sensor Amplifier
- Satellite Circuitry
- Micropower Sample-and-Hold
- Thermocouple Amplifier
- Micropower Filters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Краткая спецификация (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Используйте Analog Filter Wizard для проектирования фильтров нижних частот, фильтров верхних частот или полосовых фильтров на базе реальных операционных усилителей за считанные минуты. В ходе процесса проектирования вы можете наблюдать характеристики вашего проекта, от идеальных спецификаций до поведения реальной схемы. Инструмент позволяет быстро оценивать соотношение различных параметров операционного усилителя, включая произведение коэффициента усиления на ширину полосы, шум, и потребляемый ток, для построения оптимального проекта фильтра с учетом ваших требований.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.